text.skipToContent text.skipToNavigation

Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,2, наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма

Код изделия: B-QC4-B-4MT

Технические характеристики

Атрибут Значение
Включение воздуха 0.3 cm3
Материал корпуса 真ちゅう
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/4 インチ
Тип соединения 1 ISO管用テーパーおねじ
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца ブナN(標準)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Серия QC4
Проливы 0.3 cm3
Испытания 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.


Sélection des produits en toute sécurité :

Les catalogues doivent être lus en entier afin d'assurer une sélection adéquate des produits par le concepteur et l'utilisateur du système. Lors de la sélection des produits, l'intégralité de la conception du système doit être prise en considération pour garantir un fonctionnement fiable et sans incident. La responsabilité de l'utilisation, de la compatibilité des matériaux, du choix de capacités nominales appropriées, d'une installation, d'un fonctionnement et d'une maintenance corrects incombe au concepteur et à l'utilisateur du système.

Предупреждение: スウェージロック製品、または工業設計規格に準拠していない部品(Swagelokチューブ継手エンド・コネクションを含む)は、他社製品との混用や互換は絶対に行わないでください。

Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,2, наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма

Код изделия: B-QC4-B-4MT
Посмотреть каталог

Добавить в избранное

Каталоги

Корпуса

Обеспечьте быстрое и простое соединение с помощью быстроразъемных соединений Swagelok для систем, в которых требуются частые соединения, минимальное количество включений воздуха и минимум проливов.

Технические характеристики

B-QC4-B-4MT — Корпус быстроразъемного соединения для КИП из латуни, Cv 0,2, наруж. коническая резьба ISO 1/4 дюйма

Атрибут Значение
Включение воздуха 0.3 cm3
Материал корпуса 真ちゅう
Процедура очистки 標準のクリーニングおよびパッケージング(Swagelok SC-10仕様)
Размер соединения 1 1/4 インチ
Тип соединения 1 ISO管用テーパーおねじ
Максимальный коэффициент расхода (Cv) 0.2 - DESO型ステムと接続する場合、0.3 - SESO型ステムと接続する場合
Смазка Dow Corning 111
Материал уплотнительного кольца ブナN(標準)
Номинальные параметры давления с привязкой к макс. температуре 250 PSIG @ 250°F/17.2 BAR @ 121℃
Номинальные параметры давления с привязкой к комнатной температуре 2000 PSIG @ 70°F/137 BAR @ 21℃
Номинальные параметры давления без привязки к комнатной температуре 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Номинальные параметры давления / температуры (с привязкой и без привязки) 250 PSIG @ 70°F/17.2 BAR @ 21℃
Серия QC4
Проливы 0.3 cm3
Испытания 0.3 cm3
eClass (4.1) 37110302
eClass (5.1.4) 37110302
eClass (6.0) 37020590
eClass (6.1) 37020590
eClass (10.1) 37020590
UNSPSC (4.03) 31163101
UNSPSC (10.0) 27121701
UNSPSC (11.0501) 27121701
UNSPSC (13.0601) 27121701
UNSPSC (15.1) 27121701
UNSPSC (17.1001) 27121701
Выберите новый продукт с похожими характеристиками

Ресурсы

Чертежи
2D

Для этого изделия есть двухмерные модели. Загрузить файл САПР.

3D

Для этого изделия есть трехмерные модели. Загрузить файл САПР.

Рекламный чертеж

Для этого изделия есть рекламные чертежи. Загрузить файлы.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
B-QC4-B-2PF Laiton 1/8 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-2PM Laiton 1/8 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-400 Laiton 1/4 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC4-B-6M0 Laiton 6 mm Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PF Laiton 1/4 po Filetage NPT femelle - - Просмотр изделия
B-QC6-B-4PM Laiton 1/4 po Filetage NPT mâle - - Просмотр изделия
B-QC6-B-600 Laiton 3/8 po Raccord Swagelok® pour tubes - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PF Messing 3/8 Zoll NPT Innengewinde - - Просмотр изделия
B-QC6-B-6PM Messing 3/8 Zoll NPT Außengewinde - - Просмотр изделия
B-QC8-B-810 Латунь 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PF Латунь 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
B-QC8-B-8PM Латунь 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-200 Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PF Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-2PM Нержавеющая сталь 316 1/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400IS Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K1 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K2 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K3 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K4 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400K5 316 ステンレス鋼 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-400-SC11 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4FT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4MT Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Female NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFJA Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PFK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMEP 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK1 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK2 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK3 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMK5 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PMKR 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-4PM-SC11 316 Stainless Steel 1/4 in. Male NPT - - Просмотр изделия
SS-QC4-B-6M0 Нержавеющая сталь 316 6 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-10M0 Нержавеющая сталь 316 10 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PF Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-4PM Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600IS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K1 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K2 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-600K3 Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6MT Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PF Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PM Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC6-B-6PMIS Нержавеющая сталь 316 3/8 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-12M0 Нержавеющая сталь 316 12 мм Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-810K5 316 Stainless Steel 1/2 in. Swagelok® Tube Fitting - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8FT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8MT Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. коническая резьба ISO - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PF Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT - - Просмотр изделия
SS-QC8-B-8PM Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Наруж. резьба NPT - - Просмотр изделия

Contact

Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.